Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch, 48 V, 4 x 12 V / 9 Ah, für 9PX, 9PX EBM, 5PX G2, 5PX G2 EBM
Produktname |
Eaton Easy Battery+ Serviceerweiterungen und Gewährleistungen Batteriemodulaustausch
|
Katalognummer |
EBP-1613I
|
Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
Produkthöhe |
77 mm
|
Produktbreite |
210 mm
|
Produktgewicht |
11.56 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
EAN |
3553340800405
|
Typ |
Akkupack
|
Phase |
Einphasig
|
Betriebsspannung |
48 V
|
Anzahl Batterien |
4
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Batterietyp |
VRLA
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ersatzteil
|