Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

ECGJH110

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 10" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH110
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.5 lb
UPC
782274252704

Zertifizierungen und Konformität

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III

Produktspezifikationen

Gender
Male connections both ends
Flexible length
10"
Trade size
1/2"
Material
Forged brass

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.