Eaton Vertriebsteile 3-Phasen Plug'n'Play Stromwandler 400 A
Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
Katalognummer |
EMC3P-P248-400
|
Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
0.43 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
EAN |
9010238044517
|
Modellcode |
EMC3P-P248-400
|
Ausstattung: |
Stoßschutz
Kupferschiene |
Nennstrom |
400 A
|
Anzahl Eingänge (primär) |
3
|
Öffnungsdurchmesser |
31 mm
|
Öffnungshöhe - max. |
31 mm
|
Sekundärstrom Eingang |
0 A
|
Sekundäre Bemessungsscheinleistung |
0 VA
|
Öffnungsbreite - max. |
31 mm
|
Genauigkeitsklasse (Verhältnis) |
1
|
Ausführung |
3-phasiger Stromwandlersatz
|
Montageart |
Schnappbefestigung
|
Sekundärer Anschluss |
Steckanschluss
|