Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Grün, Gelb, Rot, 120 V AC, Standard-Einbau
| Produktname |
Eaton Moeller® series SLC kompakte Signalsäule
|
| Katalognummer |
EP-400200
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
291 mm
|
| Produktbreite |
61 mm
|
| Produktgewicht |
0.229 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada |
| EAN |
4015082954840
|
| Modellcode |
SLC-100-RYG-120
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
120 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
120 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
120 V
|
| Stromverbrauch |
Max. 35 mA bei 110 V AC
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4X |
| Lebensdauer, elektrisch |
50.000 h
|
| Lautstärke |
70 dB
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Linsenfarbe |
Grün
Gelb Rot |
| Lichtmodule |
LED
|
| Beleuchtung |
LED-Dauerlicht
Rotes LED-Blinklicht |
| Lichtart |
Dauerlicht
Rotes Blinklicht |
| Strahlg.winkel |
360 °
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Sockel |
Normen
|
| Ausstattung: |
Push-in
|
| Montagemethode |
Standardmäßiger Signalsäulen-Sockel
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Material |
UV-geschütztes Material
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Anschlussquerschnitte |
Push-In 6-polig
bis zu 1,5 mm² ohne Kunststoffkragen bis zu 0,75 mm² mit Kunststoffkragen |