SPZT123-300/3+NPE-S-OS . Blitzstrom- und Überspannungsableiter für 40-mm-Sammelschiene, TN-S/TT, 3P, 12,5 kA (10/350) µs, Klasse I + II + III/Typ 1 + 2 + 3
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole – SPZT123 Überspannungsschutzgerät
|
| Katalognummer |
EP-501042
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102.3 mm
|
| Produkthöhe |
238.7 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.633 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
9010653032748
|
| Modellcode |
SPZT123-300/3+NPE-H-S-OS
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennspannung bei AC |
240 V
|
| Kontinuierliche Spannung bei AC - max. |
300 V
|
| Schutzpegel |
1.5 KV
|
| Schutzpegel (L-N) |
1.5 KV
|
| Schutzpegel (N-PE) |
1.5 KV
|
| Folgestromlöschfähigkeit |
0.1 kA
|
| Überstromschutzeinrichtung, parallele Verbindung (Sicherung) - max. |
160 A
|
| Überstromschutzeinrichtung, Reihenschaltung (Sicherung) - max. |
160 A
|
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Spezifische Energie (W/R) |
39 kJ/Ohm
|
| Prüfklasse |
Typ 1 und 2 und 3
|
| Netzformtyp |
TN-S
TT |
| Rahmen |
2 TE
|
| Montageart |
Sammelschiene
|
| Schutzart |
IP20
|
| Signalisierung am Gerät |
Optik
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
85 °C
|
| Merkmale |
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
|
| Funktionen |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät
|