Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0 HE, 39 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 1 Ph., 14,5 kW, 63 A, 200-240 V, C13 (24) und C39 (18) Steckdosen
Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalognummer |
EVMIF163X
|
Produkt Länge/Tiefe |
1730 mm
|
Produkthöhe |
53 mm
|
Produktbreite |
52 mm
|
Produktgewicht |
6 kg
|
Einhaltung(en) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive |
Zertifikat(e) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
EAN |
3553340697203
|
Modellcode |
PDU G4 MI 0U 309 63A 1P 24xC13,18xC39
|
Besondere Merkmale |
|
Typ |
Metered Input Rack PDU
|
Formfaktor |
0U (Vertikal)
|
Schaltbare Ausgänge |
Nr
|
Zubehör |
|
Betriebstemperatur |
0-60 °C (32-140 °F)
|
Montagerichtung |
vertikal
|
Farbe |
Schwarz
|
Material |
Aluminium
|
Eingangsanschluss |
Sonstige
|
Kabellänge |
3 m
|
Leistung |
14.4 kW max
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Eingangsspannung |
200-240V
|
Phase |
Einphasig
|
Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
Stecker |
(24) C13, (18) C39
|
Anzahl der Ausgänge 5-15R |
0
|
Anzahl der Ausgänge 5-20R |
0
|
Anzahl der Ausgänge 6-15R |
0
|
Anzahl der Ausgänge 6-20R |
0
|
Anzahl der Ausgänge L14-30R |
0
|
Anzahl der Ausgänge L5-20R |
0
|
Anzahl der Ausgänge L5-30R |
0
|
Anzahl der Ausgänge L6-20R |
0
|
Anzahl der Ausgänge L6-30R |
0
|
Anzahl der Ausgänge C13 |
24
|
Anzahl der Ausgänge C19 |
18
|
Anzahl der Ausgänge C20 |
0
|
Anzahl der Ausgänge Festverdrahtet |
0
|
Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO) |
0
|
Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
18
|
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
42
|
Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 13 |
0
|
Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 15 |
0
|
Nr. der Steckdose Schweizer Standard Typ 23 |
0
|
Nr. der Steckdose Schweizer-Standard Typ 25 |
0
|
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) |
0
|
Leistungsschalter |
(6) 1-polig
|
SNMP |
Ja
|
Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
Serielle Schnittstelle |
Ja
|
Massenkonfiguration |
Ja
|
Elektrische Verbindung |
Anschlussleitung mit Stecker
|
Beurteilung |
Abstand
|
Befestigungsmaß (metrisch) |
52
|
Befestigungsmaß (standardisiert) |
metrisch
|
Schaltbar |
Nr
|
Überspannungskategorie |
2
|
Serie |
G4
|