Dokument herunterladen () von 20

EVMIF316A
Modellcode: PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, IEC 60309 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 11 kW, 16 A, 415/240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EVMIF316A
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Zertifikat(e)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
EAN
3553340697227
UPC
786689801373
Modellcode
PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
  • Dezentrales Standortmanagement
  • Flexibler C39-Ausgang kompatibel mit C14- oder C20-Kaltgerätestecker
  • Ausgänge mit integrierter Kabelfixierung für Standardnetzkabel und Unterstützung von P-Lock Netzkabeln
  • Cybersicherheitsstandards UL 2900-1 und IEC 62443-4-2
  • Hot-Swap Netzwerksteuerungsmodul
  • Netzwerk-Kaskadierung, Verbindung von bis zu 32 PDUs über eine Netzwerkschleife
  • Redundante Stromversorgung von zwei Netzwerkmodulen gewährleistet ständigen Zugriff auf PDU-Daten und Sensoren
  • 1% Messgenauigkeit der IEC-Klasse 1 für die Abrechungsgenauigkeit
  • Gigabit-Netzwerkkarte mit 2x Gb-Anschlüssen
  • Unterstützung der Protokolle RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Typ
Metered Input Rack PDU
Formfaktor
0U (Vertikal)
Schaltbare Ausgänge
Nr
Zubehör
  • Rack-PDU
  • Rackmontagezubehör
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)
Montagerichtung
vertikal
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Eingangsanschluss
IEC-60309 16 A 3 Phasen
Kabellänge
3 m
Leistung
11 kW max.
Stromstärkewert
16A
Eingangsspannung
240/415V
Phase
Dreiphasig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Stecker
(12) C13, (12) C39
Anzahl der Ausgänge C13
12
Anzahl der Ausgänge C19
12
Anzahl der Ausgänge (Sonstige)
12
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
24
SNMP
Ja
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Elektrische Verbindung
Anschlussleitung mit Stecker
Beurteilung
Abstand
Befestigungsmaß (metrisch)
52
Befestigungsmaß (standardisiert)
metrisch
Schaltbar
Nr
Überspannungskategorie
2
Serie
G4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.