Dokument herunterladen () von 20

FT2ED-4I
Modellcode: FT2 ED, set of 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Eaton, Piktogrammset (4 Stk.), 20 m, (PU, PL, PR, PO), ISO-Format

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm 4er-Satz für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2ED-4I
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
0.4 mm
Produktbreite
102.5 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191807429
Modellcode
FT2 ED, set of 4 pictos (D,L,R,U), ISO

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Richtung
Sonstige
Pfeilrichtung
Links/unten/oben/rechts
Piktogrammbedeutung
Ausgang
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Anzahl der Seiten
Einseitiger Lichtaustritt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.