Eaton 20 m, Piktogramm FDX08-040-3 T28, Rollstuhl Tür und Pfeil nach oben
Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
Katalognummer |
FT2ED-PICTO-DMU
|
Produkt Länge/Tiefe |
208 mm
|
Produkthöhe |
0.1 mm
|
Produktbreite |
102.5 mm
|
Produktgewicht |
0.003 kg
|
Einhaltung(en) |
CE marking
|
EAN |
3660191815554
|
Modellcode |
FT2 PICTOGRAM, FDX08-040-3 T28 U
|
Produktmarke |
Eaton
|
Kompatibilität |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |
Richtung |
Gerade/nach oben gerichtet
|
Pfeilrichtung |
Oben - ISO 7010
|
Piktogrammbedeutung |
Ausgang
|
Ausführung |
Einlegepiktogramm
|
Anzahl der Seiten |
Einseitig
|