Eaton FlexiTech, Notleuchte, Linsenoptik, 400 lm, CG-S, IP65
| Produktname |
Eaton FlexiTech SE CBS emergency luminaire
|
| Katalognummer |
FT2SE400CGSIP
|
| Produkt Länge/Tiefe |
228 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.315 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
3660191813000
|
| Glühdrahtprüfung |
850 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - max. |
40 °C
|
| Schutzklasse |
II
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Schutzart |
IP65
|
| Modus |
Dauer- / Bereitschaftslicht (M / NM)
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (Zentrabatteriesystem)
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Stromaufnahme bei 220 V DC |
22.7 mA
|
| Scheinleistung bei Netzbetrieb |
9.1 VA
|
| Leistungsfaktor |
0.6
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Energieeffizienzklasse |
A++, A+, A (LED)
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
5.4 W
|
| Nennspannung AC - max. |
230 V
|
| Nennspannung AC - min. |
230 V
|
| Einschaltstrom |
<=1,5 A
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Piktogramm enthalten |
False
|
| Einbaulänge |
245 mm
|
| Einbaubreite |
130 mm
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
50 mm
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Art der Leuchte |
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg und Beleuchtung offener Bereiche
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
400 lm
|
| Farbtemperatur - max. |
6500 K
|
| Farbtemperatur - min. |
6500 K
|
| Lichtverteiler |
Fokallinse
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Funktion |
Beleuchtung Rettungsweg
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
1
|
| Geeignet für viele Lampen |
1
|
| Datenverbindungsanschluss |
0,5-2,5 mm²
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Hauptverbindungsanschluss |
0,5-2,5 mm²
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Anzahl der LEDs |
36
|
| Form |
rechteckig
|
| Gesamtlänge |
231 mm
|
| Anwendung |
Sonstige
|
| Prüfsystem |
CG-Technologie
STAR Technologie STAR+ Technologie |