Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E016, Fluchtfenster unten
| Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT3EWEC-PICTO-EWD
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
0.175 mm
|
| Produktbreite |
159.9 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
3660191810481
|
| Modellcode |
FT3 EW_EC PICT, ISO7010-E016 Esc. Win. D
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Richtung |
Nach unten
|
| Piktogrammbedeutung |
Flucht- und Rettungswege
|
| Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitiger Lichtaustritt
|