Dokument herunterladen () von 20

FT3EWEC-PICTO-UL
Modellcode: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 U/L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, ISO7010-E001 U/L, Ausgang nach oben links

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3EWEC-PICTO-UL
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
159.9 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE marking
EAN
3660191810993
Modellcode
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 U/L

Sonstiges

Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW
Richtung
Sonstiges
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Ausführung
Einlegepiktogramm
Anzahl der Seiten
Einseitig

Produktspezifikation exportieren