Eaton Bussmann Serie - superflinke FWA-Sicherung, 500 Vac, 500 Vdc, 250A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kAIC bei 150 V DC (70 - 800 A), 100 kAIC bei 80 V DC (70 - 1000 A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWA-250B
|
Produkt Länge/Tiefe |
26 mm
|
Produkthöhe |
26 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
83 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
EAN |
5027590020329
|
UPC |
051712577847
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
150 Vac/dc
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
100 kAIC bei 80 V DC (70-1000 A)
200 kAIC V AC (70-1000 A) 20 kAIC bei 150 V DC (70-800 A) 100 kAIC bei 150 V AC 100 kAIC bei 80 V DC 20 kAIC bei 150 V DC |
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
70000
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|