Dokument herunterladen () von 20

FWH-1000B

Eaton Bussmann Serie - superflinke nordamerikanische Sicherung, HALBLEIT. SICHERUNG 1000A 500V AC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Katalognummer
FWH-1000B
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
2192 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5996516043448
UPC
051712766067

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsklasse
Sonstige
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikation exportieren