Dokument herunterladen () von 20

FWJ-400A

Eaton Bussmann Serie - FWJ superflinke Sicherung, 700 Vac/dc, 400A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A, 450-600A), Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWJ-400A
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
533 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5027590021319
UPC
051712796262

Elektrische Daten

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1000 V
Spannungsart
AC
Abschaltleistung
100 kAIC (250-2000A)
450-600A)
25 kAIC (35-200A)
50 kAIC bei 800 V DC (35 - 200 A
Klasse
Klasse aR
Lichtbogen (I2T)
47000
Löschen (12T)
330000 bei 1000 V
Watt-Verluste
67 W

Produktdaten

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.