Eaton Bussmann series – FWP superflinke Sicherung, 700 V AC (UL), 690 V AC (IEC), 500 V DC (2 bis 100 A), 500 V AC, 15A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWP-15B
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
15 mm
|
Produktbreite |
15 mm
|
Produktgewicht |
25.3 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
CSA Certified |
EAN |
5027590500234
|
UPC |
051712557801
|
Stromstärkewert |
15 A
|
Betriebsspannung |
700 V AC, 700 V DC (UL)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
200 kAIC Vac
50 kAIC bei 700 V DC 200 kAIC bei 300 V DC 50 kAIC bei 300 V DC |
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
75 bei 700 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|