Dokument herunterladen () von 20

FWP-25A22F

Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 700 Vac (IEC), 700 Vdc (UL), 25A, 200 kAIC bei 300 V DC, 50 kAIC bei 300 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende, Klasse aR, weiß, Keramik

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-25A22F
Produkt Länge/Tiefe
56 mm
Produkthöhe
23 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
62.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5027590500487
UPC
051712796538

Electrical data

Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
700 V
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
530

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Menge
10

Compatible microswitch

Zubehör
JM70100 Sicherungssockel

Produktspezifikation exportieren