Eaton Bussmann Serie - FWX superflinke Sicherung, 600V, 1A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 250 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
Katalognummer |
FWX-1A14F
|
Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
89 mm
|
Produktgewicht |
21.8 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
|
EAN |
5027590501354
|
UPC |
051712795135
|
Stromstärkewert |
1600 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|
Zubehör |
|