Dokument herunterladen () von 20

GMB2203BBAA00A00
Modellcode: GMB 3.7-22kW 5m T2C MID 4G

Eaton Green Motion Building, EV-Ladestation, Online, Einstellbare Ausgangsleistung 3,7 kW bis 22 kW (einphasig oder 3-phasig), 5-m-Kabel - Typ-2-Ladekabel, 4G, RFID, MID Stromzähler

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Green Motion Building Ladestation
Katalognummer
GMB2203BBAA00A00
Produkt Länge/Tiefe
116 mm
Produkthöhe
291 mm
Produktbreite
263 mm
Produktgewicht
5.3 kg
Einhaltung(en)
IEC 61851-1
CE-Kennzeichnung
EAN
3553340301858
Modellcode
GMB 3.7-22kW 5m T2C MID 4G

Elektrische Spezifikation

Betriebsspannung
400V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Stromstärkewert
32 A
Phase
Dreiphasig
Nennanschlussleistung
22 kW
Leistung je Ladepunkt - max.
22 kW
Anzahl der Ladepunkte
1
LED Lampennummer
1

Mechanische Spezifikation

Gehäusematerial
Plastik
Montageart
Wandmontage
Installationsseitiges Anschlussmodell
3-phasig
Kabeltyp
Stecker Typ 2
Länge des Ladekabels
5 m
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2 CCS)
0
Anzahl Steckdosen (CEE)
0
Anzahl Steckdosen (Typ 2)
0

Umweltspezifikationen

Schutzart
IP54
IK08
Betriebstemperatur
-25 °C bis 45 °C

Zusätzliche Spezifikation

Protokoll
OCPP
Besondere Merkmale
  • Eaton Green Motion Building ist eine AC Ladestation für Elektrofahrzeuge, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von privaten und öffentlichen Parkplätzen in Mehrfamilienhäusern, Kleingewerbe- und Industrieanlagen entwickelt wurde.
  • – Sichere EV-Ladetechnik
  • – Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
  • – Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
  • – Kabel oder Stecker Typ 2
  • – Kompakt
  • – Wand- oder Standmontage
  • – Zukunftssichere EV-Ladestation mit einfach einstellbarer Ausgangsleistung
  • - RFID und mobile Anwendungen
  • Kann in jede OCPP 1.6J-basierte CPO-Software integriert werden
  • Zertifizierter MID-Zähler
  • Statischer und dynamischer Lastausgleich
  • Netzstabilität durch Phasenausgleich
  • Modbus TCP/IP zur Integration mit Energiemanagementsystemen
Verpackungsinhalt
  • Green Motion Building EV-Ladestation
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise
  • Bohrschablone
  • Klebedichtung
  • Ethernet-Verlängerung
Ausstattung:
Lastmanagement
Energiemessgerät
Kommunikationsschnittstelle

Produktspezifikation exportieren