Dokument herunterladen () von 20

GMD440506BBAA00A00
Modellcode: GMDC44 CHAdeMO Eth 4G RFID EM

Green Motion DC 44 CHAdeMO Ethernet 4G RFID Stromzähler

Allgemeine Spezifikation

Produktname
  • Eaton Green Motion DC 44/66
  • Elektrofahrzeug-Ladestationen
Katalognummer
GMD440506BBAA00A00
Produkt Länge/Tiefe
833 mm
Produkthöhe
1775 mm
Produktbreite
265 mm
Produktgewicht
175 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
IEC 61851-1
EAN
3553340302169
Modellcode
GMDC44 CHAdeMO Eth 4G RFID EM

Electrical specifications

Bemessungsfrequenz
50 Hz
Stromstärkewert
64 A
Phase
Dreiphasig
Nennanschlussleistung
44 kW
Leistung je Ladepunkt - max.
44 kW
Anzahl der Ladepunkte
1
LED Lampennummer
1

Mechanical specifications

Gehäusematerial
Stahl
Montageart
Floor fastening
Installationsseitiges Anschlussmodell
3-phasig
Kabeltyp
(1) RJ45-Netzwerkkabel
CHAdeMO-Ladekabel
Länge des Ladekabels
5 m
Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2 CCS)
0
Anzahl Steckdosen (CEE)
0
Anzahl Steckdosen (Typ 2)
0

Environmental specifications

Schutzart
IP54
IK10
Betriebstemperatur
-25 °C bis 45 °C

Additional specifications

Protokoll
OCPP
Besondere Merkmale
  • Der Eaton Green Motion Air DC 44 ist ein DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, das speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde.
  • – Sichere EV-Ladetechnik
  • – Eine bewährte Ladetechnik für Elektrofahrzeuge
  • - Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von privaten Elektrofahrzeugen
  • - Kompakt
  • - Bodenmontage
  • - Zukunftssichere EV-Ladestation
Verpackungsinhalt
  • Im Lieferumfang des Green Motion DC Air 44/66 müssen folgende Teile enthalten sein:
  • Green Motion DC Air 44/66 EV-Ladestation
  • - Innensechskantschraube, 2 Stk. (Bossard 1038583)
  • - Schnellstartanleitung
  • - Sicherheitshinweise
Ausstattung:
Display
1 Leitungsschutzschalter PXL-C40/3
Energiemessgerät
Funktionen
Zugangskontrolle

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.