Green Motion Duo Knoten 2xT2S RCCB Typ A 30 mA ISO15118
| Produktname |
Eaton Green Motion Duo Elektrofahrzeug-Ladestation
|
| Katalognummer |
GMM2222BABG00C04
|
| Produkt Länge/Tiefe |
663 mm
|
| Produkthöhe |
168 mm
|
| Produktbreite |
411 mm
|
| Produktgewicht |
11.96 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC 61851-1
EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 |
| Zertifikat(e) |
CE
IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
| EAN |
3553340302657
|
| Modellcode |
Duo Node 2xT2S ISO15118
|
| Besondere Merkmale |
|
| Betriebsspannung |
400V
|
| Betriebstemperatur |
-30 °C bis +50 °C
|
| NFC (Nahfeldkommunikation) |
Nein.
|
| Netzwerkfähig als Master |
Nein.
|
| DC-Reststromerkennung |
Ja
|
| Leistungsschütz-Schweißerkennung |
Ja
|
| Export von Ladeprotokollen |
Ja
|
| Betrieb und Konfiguration per App |
Ja
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt – min. |
2.5 mm²
|
| Mit integriertem RFID-Kartenleser |
Ja
|
| Mit Schlüsselschalter |
Nein.
|
| Version von Open Charge Point Protocol (OCPP) |
1,6
|
| Plug-and-Charge (ISO 15118) |
Ja
|
| Netzwerkfähig als Extender |
Ja
|
| Ladekabel dauerhaft am Ladegerät arretierbar |
Nein.
|
| Vernetzbar über LAN |
Ja
|
| Mit MID-konformem Energiezähler |
Ja
|
| Statisches Lastmanagement integriert |
Ja
|
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement |
Ja
|
| Backend im Lieferumfang enthalten |
Nein.
|
| Eichrechtskonformität |
Nein.
|
| Funkstandard 5G |
NEIN
|
| Vernetzbar über WLAN |
NEIN
|
| Eingangsspanng – min |
230 V
|
| Eingangsspanng – max |
400 V
|
| Mobilfunkstandard 4G (LTE) |
NEIN
|
| Kabeltyp |
Stecker Typ 2
|
| Ausstattung: |
Energiemessgerät
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Schutzart |
IP55
IK10 |
| Kabellänge |
0 m
|
| Nennanschlussleistung |
44 kW
|
| Anzahl der Ladepunkte |
2
|
| Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp A) |
2
|
| Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstromtyp B) |
0
|
| Anzahl Steckdosen (Haushalt) |
0
|
| Anzahl Steckdosen (CEE) |
0
|
| Anzahl Steckdosen (GB) |
0
|
| Anzahl Steckdosen (Typ 2) |
2
|
| Anzahl Steckdosen (Typ 3) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (CHAdeMO) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB AC) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (GB DC) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1 CCS) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 1) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2 CCS) |
0
|
| Anzahl Fahrzeuganschlüsse (Typ 2) |
0
|
| Leistung je Ladepunkt - max. |
22 kW
|
| Phase |
Dreiphasig
|
| LED Lampennummer |
2
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Länge des Ladekabels |
0 m
|
| Funktionen |
Zugangskontrolle
|
| Installationsseitiges Anschlussmodell |
3-phasig
|
| Protokoll |
OCPP
|
| Montageart |
Wandmontage
|
| Ausgangsstrom bei DC - max. |
0 A
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt – max. |
16 mm²
|
| Spannungsart (Versorgungsspannung) |
AC
|