Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

GRUE19 SC

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRUE cable outlet box, Copper-free aluminum, Sealing cover, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRUE cable outlet box
Catalog Number
GRUE19 SC
Product Length/Depth
5.66 in
Product Height
4.28 in
Product Width
5.66 in
Product Weight
4.6 lb
UPC
662276495999

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
Special features
Sealing cover
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.