Dokument herunterladen () von 20

GSMJ1200

Sicherungseinsatz, superflink, 1200 A, AC 800 V, BS88, 80 x 180 mm, aR, BS, ultraschnell

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSMJ1200
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
2844 g
Einhaltung(en)
CE
EAN
5996516024621

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
1200 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
800 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
110 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
800 V
Typ
Fuse
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSMJ
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.