Dokument herunterladen () von 20

LUM105606M

Eaton CrystalWay mechanisches Zubehör - Drahtaufhängungskit

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CrystalWay mechanical accessory - wire suspension kit
Katalognummer
LUM105606M
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.179 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191606718

Emergency luminaires specifications

Farbe
Chrom
Material
Sonstige

Mechanical accessories specifications

Zubehörtyp
Kettenaufhängung
Farbe
Chrom
Durchmesser
0.4 mm
Material
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.