Dokument herunterladen () von 20

LUM10564

Eaton CrystalWay 30 m Einbaurahmen mit Blende

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CrystalWay SC Accessory - Recessed Base
Katalognummer
LUM10564
Produkt Länge/Tiefe
372 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.468 kg
Zertifikat(e)
CE marking
EAN
3660191105648

Produktspezifikationen

Farbe
weiß
Zubehörtyp
Einbau Rahmen
Material
Stahl
Durchmesser
99999 in
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.