Dokument herunterladen () von 20

LUM10588

Eaton CrystalWay 30m Horizontal Piktogramm Pfeil Links, ISO 7010

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CrystalWay SC Pictogram
Katalognummer
LUM10588
Produkt Länge/Tiefe
300.2 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
151.8 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191105884

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Einlegepiktogramm
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
links
Pfeilrichtung
Links - ISO 7010
Produktmarke
Eaton

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.