8Port DIN Rail Mounting Keystone Panel mit Erdung, für einen Snap-in Keystone Jack oder Inline-Koppler
Produktname |
Eaton Tripp Lite series patch panel
|
Katalognummer |
N063-008-ENC
|
Produkt Länge/Tiefe |
3.1 in
|
Produkthöhe |
6.06 in
|
Produktbreite |
2.19 in
|
Produktgewicht |
0.44 lb
|
Einhaltung(en) |
UKCA
REACH CE-Kennzeichnung RoHS TAA-konform |
UPC |
037332276933
|
Typ |
DIN-Hutschiene
|
Luftfeuchtigkeitsbereich für den Betrieb |
10% to 85% RH, Non-Condesning
|
Lagerung Feuchtigkeitsbereich |
10% to 85% RH, (Non-Condensing)
|
Farbe |
Schwarz
Silber |
Bedienfeld-Anwendungen |
Ethernet
|
Produktmerkmale |
Keystone Jacks
Numbered Ports TAA Compliant DIN Mountable |
Produkthighlights |
Built-in mounting clip attaches easily to standard 35 mm DIN rail with no tools needed
8 front blank cutouts compatible with all keystone jacks and couplers Rugged metal front construction with plastic rear frame for industrial applications Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases Numbered ports allow at-a-glance identification of cable connections |
Seite A Steckverbinder1 |
KEYSTONE-JACK-AUSSCHNITT
|
Betriebstemperatur |
-13° to 122°F (-25° to 50°C)
|
Betriebstemperaturbereich |
−25 °C bis 50 °C (13 °F bis 122 °F)
|
Lagertemperaturbereich |
-40° bis 70 °C (-40° bis 158 °F)
|
Technologie |
Cat5/5e
Cat6 Cat6a |
Primärer Formfaktor |
DIN-Hutschiene
|
Material |
Kunststoff (PC FR) & Metall (SPCC/FE)
|
Anzahl Ports |
8
|