Gigabit Multimode Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter, 10/100/1000 LC, Internationale Stromversorgung, 850 nm, 550M (1804.46 ft.)
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series media converter
|
| Katalognummer |
N785-INT-LC-MM
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4.92 in
|
| Produkthöhe |
2.17 in
|
| Produktbreite |
9.06 in
|
| Produktgewicht |
0.001 lb
|
| Einhaltung(en) |
RoHS
CE-Kennzeichnung FCC-konform |
| UPC |
037332205681
|
| Typ |
Glasfaser zu Ethernet
|
| Zubehör |
Externe Stromversorgung (Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,35 A; Ausgang: 5 V/2 A)
|
| Stecker Wechselstromadapter |
AS/NZS 3112 Australien
CEE 7/7 Schuko BS 1363 UK NEMA 1-15P Nordamerika |
| Farbe |
Schwarz
|
| Verpackungsinhalt |
Externe Stromversorgung (Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,35 A; Ausgang: 5 V 2 A)
N785-INT-LC-MM Gigabit Multimode-Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter, 850 nm, 550 m (4) Internationale Steckdosenadapter (Nordamerika, Europa, Vereinigtes Königreich, Australien) Benutzerhandbuch |
| Systemvoraussetzungen |
10/100/1000 Ethernet-Netzwerk
Multimode-LC-Faserkabel |
| Produktmerkmale |
Auto MDIX Support
Wavelength Division Multiplexing (WDM) |
| Neztwerkgeschwindigkeit |
1 Gbit/s (Gigabit)
100 Mbit/s (Fast Ethernet) 10 Mbit/s 10 Mbit/s; 100 Mbit/s; 1000 Mbit/s |
| Produkthighlights |
RJ45 jack supports auto-MDI/MDI-X to bridge various network devices
Supports both full- and half-duplex operation LEDs indicate Ethernet and fiber link status at a glance Includes North America, U.K., Europe and Australia plug adapters Plug-and-play operation with no software or drivers required |
| Netzwerkgeschwindigkeit – Einzelheiten |
10 Mbps; 100 Mbps; 1000 Mbps
|
| Verpackungstyp |
Box
|
| Zertifizierung der externen Spannungsversorgung |
FCC
cUL LPS CCC CE GS TUV |
| Seite A Steckverbinder1 |
RJ45 (FEMALE)
|
| Seite B Steckverbinder1 |
LC DUPLEX (FEMALE)
|
| DC-Buchse für Hohlstecker |
Außendurchmesser: 5,5 × 2,1 × 7,5 mm, positiver Stift, negative Hülse
|
| Technologie |
Cat5/5e
Multimode Cat6 |
| Merkmale |
Flex Center
|
| Betriebstemperaturbereich |
32° to 122°F (0° to 50°C)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5% to 90% RH, Non-Condensing
|
| Lagertemperatur |
-20° bis 70 °C (-4° bis 158 °F)
|
| Übertragungsbereich |
550 m
|
| AC Power Adapter Input Specs (V / Hz / A) |
100-240V / 50/60HZ / 0.35A
|
| AC Power Adapter Output Specs (V / A) |
5V / 2A
|
| AC Power Adapter Cord Length |
4.53 ft
|
| Kabelfarbe |
Black
|
| Adapter |
Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.35A; Output: 5V, 2A
|
| Gehäuse |
Metal
|
| LED Indicators |
PWR (Stromversorgungs-LED), FP L/A (Verbindungsanzeige für Glasfaserport), FP SD (Signalanzeige für Glasfaser), TP SPD (Geschwindigkeitsanzeige 100/1000 Mbit/s), TP L/A (Verbindungsanzeige für Kupferport), TP FDX/COL (Anzeige für Voll-/Halbduplexmodus)
|
| Datenübertragungsrate |
10 Mbit/s
1 Gbit/s 100 Mbit/s |
| Wellenlänge |
850 Nm
|
| Verbindungsstück |
RJ45 (female)
LC duplex (female) |
| Modus |
Multimode
|
| Netzwerkanschlüsse |
RJ45 (FEMALE)
LC (FEMALE) |
| Optischer Anschluss |
LC
|
| Eingangsstromversorgungstyp |
AC-Adapter
|
| Betriebsart |
Voll-/Halbduplex
|