Dokument herunterladen () von 20

N785-INT-SC-SM

Gigabit Singlemode Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter, 10/100/1000 SC, 1310 nm, 20 km (12,4 mi.)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Tripp Lite series media converter
Katalognummer
N785-INT-SC-SM
Produkt Länge/Tiefe
2.76 in
Produkthöhe
1 in
Produktbreite
3.7 in
Produktgewicht
0.377 lb
Einhaltung(en)
RoHS
FCC-konform
CE-Kennzeichnung
UPC
037332236364

Produktspezifikationen

Typ
Glasfaser zu Ethernet
Zubehör
Externe Stromversorgung (Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,35 A; Ausgang: 5 V/2 A)
Stecker Wechselstromadapter
AS/NZS 3112 Australien
BS 1363 UK
CEE 7/16 Schuko
NEMA 1-15P Nordamerika
Farbe
Schwarz
Verpackungsinhalt
N785-INT-SC-SM Gigabit Singlemode-Glasfaser zu Ethernet Medienkonverter, 1310 nm, 20 km
(4) Internationale Steckdosenadapter (Nordamerika, Europa, Vereinigtes Königreich, Australien)
Internationales Netzgerät (Eingang: 100-240V)
Benutzerhandbuch
Systemvoraussetzungen
Singlemode-SC-Glasfaserverkabelung bis zu 20 km (12,4 Meilen)
Gigabit-Ethernet-Netzwerk
IEEE-Standards unterstützt
802.3z
802.3u
802.3ab
Produktmerkmale
Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Auto MDIX Support
Neztwerkgeschwindigkeit
1 Gbit/s (Gigabit)
1000 Mbps (Gigabit)
Produkthighlights
Extends your copper Gigabit Ethernet network past the standard 100 m limit
Includes North America, U.K., Europe and Australia plug adapters
RJ45 jack supports auto-MDI/MDIZ to bridge various network devices
Supports both full- and half-duplex operation
Supports singlemode fiber optic cable with SC connectors
Netzwerkgeschwindigkeit – Einzelheiten
1000 Mbps (Gigabit)
Verpackungstyp
Box
Zertifizierung der externen Spannungsversorgung
CE
TUV
cUL
UL
GS
FCC
PSE
CCC
Seite A Steckverbinder1
RJ45 (FEMALE)
Seite B Steckverbinder1
SC DUPLEX (FEMALE)
DC-Buchse für Hohlstecker
Außendurchmesser: 5,5 × 2,1 × 7,5 mm, positiver Stift, negative Hülse
Host-Anschluss
RJ45 (FEMALE)
Technologie
Cat5/5e
Cat6
Cat6a
Singlemode
Merkmale
Flex Center
Betriebstemperaturbereich
32° to 122°F (0° to 50°C)
Relative Luftfeuchtigkeit
5% to 90% RH, Non-Condensing
Lagertemperatur
-20° bis 70 °C (-4° bis 158 °F)
Übertragungsbereich
20 km
AC Power Adapter Input Specs (V / Hz / A)
100-240V / 50/60HZ / 0.35A
AC Power Adapter Output Specs (V / A)
5V / 2A
AC Power Adapter Cord Length
4.5 ft
Kabelfarbe
Black
Adapter
Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.35A; Output: 5V, 2A
Gehäuse
Metal
LED Indicators
DUP (UTP-Port-Duplex-LED), FP-Link (LED für den Verbindungsstatus des Glasfaser-Ports), PWR (Power-LED), TX/RX (LED für den Verbindungsstatus des UTP-Ports), 1000 (LED für die Geschwindigkeit des UTP-Ports)
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Wellenlänge
1.310 Nm
Modus
Singlemode
Netzwerkanschlüsse
RJ45 (FEMALE)
SD (FEMALE)
Optischer Anschluss
SC
Eingangsstromversorgungstyp
AC-Adapter
Betriebsart
Voll-/Halbduplex

Produktspezifikation exportieren