Dokument herunterladen () von 20

NEXI-D-AT

Eaton NexiTech LED-Kombi-Türleuchte, Sicherheitsbeleuchtung/ Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, Auto-Test, LED, Dauer-/Bereitschaftsbetrieb, IP40, 60 lm, 1,5 Stunden Leuchtdauer

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
Katalognummer
NEXI-D-AT
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.317 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191600297

Applications

Montagemethode
Deckenaufbau/-einbau
Eignung für Außenbereich
False
Anzeigetyp
Nicht zutreffend

Electrical specs

Akkuqualität
NiCd
Stromkreis
Sonstiges
Anschlussart
Steckverbindung
Explosionsgeschützt
False
Stromversorgungssystem
Periphere Einheit (Einzelbatterie)
Schutzklasse
II
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Spannungsart
AC
Verkabelungssystem
Allgemeinestromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)

General specs

Funktion
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Art der Leuchte
Not- und Rettungszeichenleuchte
Etikettentyp
Einlegeblatt/-platte
Lichtverteiler
Reflektor
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
Piktogramm enthalten
False
Mit Fernschalterverbindung
True

Housing specs

Gehäusefarbe
weiß
Schutzart
IP40
Schlagfestigkeit
IK03
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Gehäusematerial
Kunststoff

Light source specs

Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70-79
Grad der Schlagfestigkeit (IK)
IK 03
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lampenhalter
Keine
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True

Monitoring options

Überwachungsgeräte
automatischer Selbsttest

Testing systems

Prüfsystem
Auto-Test

Produktspezifikation exportieren