Foto ist repräsentativ
Download
Eaton NexiTech LED, Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, Auto-Test, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP65, 250 lm, 1,5 Stunden Lebensdauer
Produktname |
Eaton NexiTech LED SC Rettungszeichenleuchte
|
Katalognummer |
NEXI250-AT-IP
|
Produkt Länge/Tiefe |
308 mm
|
Produkthöhe |
53 mm
|
Produktbreite |
125 mm
|
Produktgewicht |
0.375 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
EAN |
3660191603090
|
Montagemethode |
Aufbau/Einbau
|
Eignung für Außenbereich |
False
|
Anzeigetyp |
Nicht zutreffend
|
Akkuqualität |
NiCd
|
Stromkreis |
Sonstiges
|
Anschlussart |
Steckverbindung
|
Explosionsgeschützt |
False
|
Stromversorgungssystem |
Periphere Einheit (Einzelbatterie)
|
Schutzklasse |
II
|
Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
Spannungsart |
AC
|
Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
Funktion |
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
|
Art der Leuchte |
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte
|
Etikettentyp |
Einlegeblatt/-platte
|
Lichtverteiler |
Reflektor
|
Modus |
Dauer- / Bereitschaftslicht (M/ NM)
|
Piktogramm enthalten |
False
|
Mit Fernschalterverbindung |
True
|
Gehäusefarbe |
weiß
|
Schutzart |
IP65
|
Schlagfestigkeit |
IK07
|
Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
Gehäusematerial |
Kunststoff
|
Lichtfarbe |
weiß
|
Farbwiedergabeindex (CRI) |
70-79
|
Grad der Schlagfestigkeit (IK) |
IK 07
|
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
Lampenhalter |
Keine
|
Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
Mit Lichtquelle |
True
|
Überwachungsgeräte |
automatischer Selbsttest
|
Prüfsystem |
Auto-Test
|