4-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, 2 GbE SFP Steckplätze, -10° bis 60°C, DIN Montage
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series managed industrial ethernet switch
|
| Katalognummer |
NGI-S04C2
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4.72 in
|
| Produkthöhe |
6.3 in
|
| Produktbreite |
1.97 in
|
| Produktgewicht |
1.92 lb
|
| Einhaltung(en) |
FCC-konform
RoHS CE-Kennzeichnung REACH IEEE-Zertifizierung |
| UPC |
037332266972
|
| Typ |
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Verpackungsinhalt |
Hutschienen-Befestigungsclip (vorinstalliert)
NGI-S04C2 Lite verwalteter Gigabit-Ethernet-Switch mit 4 Anschlüssen für die Industrie |
| Produktmerkmale |
Console Port
SNMP DHCP Snooping RMON TAA Compliant Auto MDI/MDIX Crossover Detection MAC Auto Learning Storm Control |
| Produkthighlights |
CLI or web management allows monitoring and control of each connected device
Heavy-duty IP30 metal housing mounts to standard DIN rail with pre-installed bracket Industrial-grade switch supports operating temperature range of -10° to 60°C 4 auto-negotiable RJ45 and 2 GbE SFP ports connect devices over a LAN RJ45 ports can be repurposed as a console port for access to command line interface |
| Formfaktor |
DIN-Hutschiene montierbar
DIN-Hutschiene |
| Netzwerkkompatibilität |
1 Gbps (Gigabit)
|
| Anzahl Ports (sonstige) |
4
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Leistungsaufnahme - max. |
10 W
|
| Anschlussleistung – Einzelheiten. |
10W
|
| PoE-unterstützte Ports |
0
|
| Anschlüsse – Einzelheiten |
4x 10/100/1000
|
| Versorgungsspannung (VDC) |
20-60
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Unterstützte Formfaktoren |
DIN-Rail Mountable
|
| Material |
Metal Housing
|
| Betriebshöhe |
0-6562 ft. (0-2000 m)
|
| Betriebstemperatur |
-10° to 140°F (-12° to 60°C)
|
| Betriebstemperaturbereich |
-10 ° bis 140 °F (-12 ° bis 60 °C)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 to 95% (non-condensing)
|
| Lagertemperaturbereich |
-40° bis 85°C (-40° bis 185°F)
|
| Bemessungsstromstärke – Einzelheiten |
0.5A
|
| Network Compatibility Details |
Automatisch aushandelbar
|
| Led Indicator |
- PWR (Grün): für Stromversorgung, -ALM (Rot): bei Ausfall von Stromversorgung und RPS, -RPS (Grün): bei Stromversorgung über Klemmenblock-RPS, -1000 1~4 (Grün): für Ethernet-Geschwindigkeit 1000 Mbps, -LNK/ACT 1~4 (Grün): für Datenübertragung/-empfang, - SFP 5~6 (Grün): für Geschwindigkeiten von 1000 Mbps
|
| SFP Uplink Ports |
2
|
| SFP Uplink Ports Detail |
2x 100Base-FX/1000Base-X
|
| Schaltvermögen |
12Gbps (1Gbps per port with full duplex)
|
| Schaltvermögen – Einzelheiten |
1 Gbit/s pro Port mit Vollduplex
|
| ESD-Schutz |
±8kV air discharge / ±4kV contact discharge
|
| Jumbo Frames |
10000
|
| MAC Addresses |
8000
|
| Lüfter (Typ/Anzahl) |
Fanless
|
| Netzwerkwechselports |
10/100/1000 (RJ45)
Dedizierter SFP |