16-Port Lite Managed Industrial Gigabit Ethernet Switch - 10/100/1000 Mbps, -10° bis 60°C, DIN Montage
| Produktname |
Eaton Tripp Lite series managed industrial ethernet switch
|
| Katalognummer |
NGI-S16
|
| Produkt Länge/Tiefe |
4.72 in
|
| Produkthöhe |
6.3 in
|
| Produktbreite |
1.97 in
|
| Produktgewicht |
2.01 lb
|
| Einhaltung(en) |
REACH
CE-Kennzeichnung IEEE-Zertifizierung FCC-konform RoHS |
| UPC |
037332266989
|
| Typ |
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Verpackungsinhalt |
NGI-S16 16-Port Lite Managed Industrieller Gigabit Ethernet Switch
Hutschienen-Befestigungsclip (vorinstalliert) |
| Produktmerkmale |
Console Port
DHCP Snooping TAA Compliant MAC Auto Learning Storm Control SNMP Auto MDI/MDIX Crossover Detection RMON |
| Produkthighlights |
Industrial-grade switch supports operating temperature range of -10° to 60°C
Ideal for applications that demand high bandwidth convergence, such as IP security 16 auto-negotiable 10/100/1000 Mbps RJ45 ports connect devices over a LAN RJ45 ports can be repurposed as a console port for access to command line interface Cloud-based Lamungan platform lets you manage devices via web or mobile app |
| Formfaktor |
DIN-Hutschiene montierbar
DIN-Hutschiene |
| Netzwerkkompatibilität |
1 Gbps (Gigabit)
|
| Anzahl Ports (sonstige) |
16
|
| Merkmale |
Flex Center
|
| Leistungsaufnahme - max. |
12 W
|
| Anschlussleistung – Einzelheiten. |
12W
|
| PoE-unterstützte Ports |
0
|
| Anschlüsse – Einzelheiten |
16x 10/100/1000Mbps
|
| Versorgungsspannung (VDC) |
12-60
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Unterstützte Formfaktoren |
DIN-Rail Mountable
|
| Material |
Metal Housing
|
| Betriebshöhe |
0-6562 ft. (0-2000 m)
|
| Betriebstemperatur |
-14° to 140°F (-25° to 60°C)
|
| Betriebstemperaturbereich |
-14 ° bis 140 °F (-25 ° bis 60 °C)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 to 95% (non-condensing)
|
| Lagertemperaturbereich |
-40° bis 85°C (-40° bis 185°F)
|
| Bemessungsstromstärke – Einzelheiten |
1.5A
|
| Network Compatibility Details |
Automatisch aushandelbar
|
| Led Indicator |
- PWR (Grün): für Stromversorgung, ALM (Rot): bei Ausfall von Stromversorgung und RPS, - RPS (Grün): bei Stromversorgung über Klemmenblock-RPS, - 1000 1~16 (Grün): für Ethernet-Geschwindigkeit 1000 Mbps, - LNK/ACT 1~16 (Grün): für Datenübertragung/-empfang
|
| SFP Uplink Ports |
0
|
| Schaltvermögen |
32Gbps (1Gbps Per Port with Full Duplex)
|
| Schaltvermögen – Einzelheiten |
1 Gbit/s pro Port mit Vollduplex
|
| ESD-Schutz |
±8kV air discharge / ±4kV contact discharge
|
| Jumbo Frames |
10000
|
| MAC Addresses |
8000
|
| Lüfter (Typ/Anzahl) |
Fanless
|
| Netzwerkwechselports |
10/100/1000 (RJ45)
|