Foto ist repräsentativ
                                
                                
                                    
                                    Download
                                
                                
                                KIT EXTERNAL PARALLEL CABLE
| Produktname | 
                                                Eaton 3ph USV Zubehör Parallelisierungszubehör
                                             | 
| Katalognummer | 
                                                P-103000847
                                             | 
| Produkt Länge/Tiefe | 
                                                1 cm
                                             | 
| Produkthöhe | 
                                                1 cm
                                             | 
| Produktbreite | 
                                                1000 cm
                                             | 
| Produktgewicht | 
                                                0.5 kg
                                             | 
| Einhaltung(en) | 
                                                CE-Kennzeichnung
                                             | 
| EAN | 
                                                6430028225262
                                             | 
| Modellcode | 
                                                KIT EXTERNAL PARALLEL CABLE
                                             | 
| Schnittstellentyp | 
                                                Sonstige
                                             | 
| Benutzt mit | 
                                                91PS;93PS;93PM
                                             | 
| Zubehörtyp | 
                                                Sonstige
                                             | 
| Zubehör | 
                                                Ja
                                             | 
| Ersatzteil | 
                                                Nein.
                                             |