Foto ist repräsentativ
Download
EXTERNAL MBS 15 kW 1PH WITH BIS
Produktname |
Eaton 3ph USV Zubehör Externer Wartungs-Bypass-Schalter
|
Katalognummer |
P-105000088-003
|
Produkt Länge/Tiefe |
27.5 cm
|
Produkthöhe |
51.4 cm
|
Produktbreite |
50.6 cm
|
Produktgewicht |
24 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
EAN |
6430028229529
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Zubehörtyp |
Bypass
|
Zubehör |
Ja
|
Ersatzteil |
Nein.
|