Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 1500 V, 2XL, 59 x 76 x 201 mm, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-200A-2XL-3B-15
|
Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
Produkthöhe |
82 mm
|
Produktbreite |
94 mm
|
Produktgewicht |
2657 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
EAN |
5996516028186
|
UPC |
051712683999
|
Stromstärkewert |
200 A
|
Abschaltleistung |
30 kAIC
|
Betriebsspannung |
1500 V DC
|
Watt-Verluste |
56 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-2XL
|
Material |
Keramikkörper
|