Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-250A-2XL-3B-15

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 1500 V, 2XL, 59 x 76 x 201 mm, gPV, UL, IEC, Schraubverbindung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-250A-2XL-3B-15
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
94 mm
Produktgewicht
2657 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified
EAN
5027590409773
UPC
051712684002

Electrical rating

Stromstärkewert
250 A
Abschaltleistung
30 kAIC
Betriebsspannung
1500 V DC
Watt-Verluste
72 W

Physical details

Farbe
weiß
Sicherungstyp
PV-2XL
Material
Keramikkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.