Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 2A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Bolzen
Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
Katalognummer |
PV-2A10-T
|
Produkt Länge/Tiefe |
62 mm
|
Produkthöhe |
25 mm
|
Produktbreite |
52 mm
|
Produktgewicht |
11.8 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
CSA Certified UL Listed CCC |
EAN |
5027590505963
|
UPC |
051712294157
|
Stromstärkewert |
2 A
|
Abschaltleistung |
50 kAIC
|
Betriebsspannung |
1000 Vdc
|
Watt-Verluste |
1 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-A10-T
|
Material |
Keramik
|
Geeignet für |
CHPV Modularer Sicherungshalter
|