Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-3A14LF10F

Sicherungseinsatz, superflink, 3 A, DC 1500 V, 14 x 85 mm, gPV, IEC, UL, 10 mm Befestigung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-3A14LF10F
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
12 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Certified
IEC 60269
UL Listed
UPC
051712534543

Electrical data

Stromstärkewert
3 A
Betriebsspannung
1500 V DC
Abschaltleistung
10 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Photovoltaiksysteme, Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A14LF10F
Sicherungsgröße
14 x 65 mm

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV15L85 Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.