Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 91 x 201 mm, gPV, UL, IEC, ohne Kennmelder, Schraubverbindungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
|
| Katalognummer |
PV-400A-3L-BU-15
|
| Produkt Länge/Tiefe |
201 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
74 mm
|
| Produktgewicht |
1966 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
UL Listed CSA Certified |
| EAN |
5996516028766
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
1500 V DC
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gPV
|
| Anwendung |
Photovoltaiksysteme, Wechselrichter, photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
|
| Sicherungstyp |
PV-3L-BU-15
|
| Sicherungsgröße |
3L
|