Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

PV-4A10-1P

Eaton Bussmann Serie Photovoltaik-Sicherungen, 1000 Vdc, 4A, 50 kAIC, nicht anzeigend, IEC 60269-6 Typ A, Klasse gPV, Zeitkonstante: 1-3 ms, Einzelstift-Leiterplattenmontage

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series Photovoltaiksicherungen
Katalognummer
PV-4A10-1P
Produkt Länge/Tiefe
44 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
12.1 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
CSA Certified
UL Listed
CCC
EAN
5027590506229
UPC
051712373500

Electrical data

Stromstärkewert
4 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse gPV

Product specifications

Anwendung
Photovoltaik-Stränge
Sicherungstyp
PV-A10-1P
Sicherungsgröße
10 x 38 mm
Menge
10

Compatible fuse holders

Geeignet für
CHPV Modularer Sicherungshalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.