Dokument herunterladen () von 20

PXS24S08A002
Modellcode: PXS24S-e8/F/ORT

Eaton Moeller series xEffect – PXS24 Elektronischer Schutzschalter. Elektronischer Überlastschutz für 24V DC, Fix 8A mit Fehlermeldungsausgang, Steuereingang, ohne Eingangsklemmen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - PXS24 Stromwächter
Katalognummer
PXS24S08A002
Produkt Länge/Tiefe
127 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.118 kg
Einhaltung(en)
CE
UL508
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
EAN
9010238011250
UPC
786689167561
Modellcode
PXS24S-e8/F/ORT

Delivery program

Typ
Automatisierungstechnik 24V
Stromstärkewert
8 A

Technical data - electrical

Spannungsart
DC
Betriebsspannung
24 VDC (15 VDC - 30 VDC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
15 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) fix
8 A
Strommessung - min.
0 A
Strommessung - max.
10.4 A
Überlast- und Kurzschlussstromabschaltung
Typ 1,3 x IN mit aktiver Strombegrenzung
Abschaltzeit für elektronische Abschaltung
110 ms
Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Einstellbare Ansprechverzögerungszeit - min.
0 s
Zulässige Ansprechverzögerungszeit - max.
0 s
Einstellbare Rückfallverzögerungszeit - min.
0 s
Zulässige Rückfallverzögerungszeit - max.
0 s
Kapazitive Last
bis 20000 µF

Technical data - mechanical

Montageart
Schnappbefestigung auf DIN-Schiene (EN 60715)
Schutzart
IP20
Anzahl der Kanäle
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Sammelschienentyp
LINE (+) und GND (-); max 60A in verschiedenen Längen bis 1m
Ausgangsklemmen
3x LOAD (+) und 3x GND (-)
Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Anschlussquerschnitte
2,5 mm² (flexibel mit Aderendhülse)
4 mm² (starr)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
8 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,1 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-30° C - 55° C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-40 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
100 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Additional information

Merkmale
Zweifarbig
Grün = OK; Rot = Ausgelöst
Aus = Kanal nicht in Betrieb
Funktionen
Gleichspannung Überstrom
Schutz
elektronisch
Besondere Merkmale
  • induktive Lasten: bis zu 13 A
  • Ein/Aus/Reset
Textfeldtyp
17,5 mm x 6 mm

Produktspezifikation exportieren