Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

RAA42812PSB13U
Modellcode: RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides

Eaton RA-Baureihe, IT-Baugruppenträger, 42 HE x 800 B x 1200 T, perforierte Tür mit Seiten

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton RA-Baureihe Baugruppenträger
Katalognummer
RAA42812PSB13U
Produkt Länge/Tiefe
1.26 m
Produkthöhe
2.093 m
Produktbreite
0.8 m
Produktgewicht
134.7 kg
Einhaltung(en)
EIA-310-E
Zertifikat(e)
CE
EAN
3553340593703
Modellcode
RA Series 42Ux800Wx1200D Perf, with sides

Produktspezifikationen

Farbe
Schwarz
Gehäuseart
geschlossen
Verschlusssystem der vorderen Tür
Ein-Punkt
Werkstoff vordere Tür
Stahl
Belastungskapazität (dynamisch)
500 kg
Belastungskapazität (statisch)
1500 kg
Material
Stahl
Ausführung
Mit permanentem Rahmen
Rastermaß
482,6 mm (19 inch)
Montage Ebene
Vorder- und Rückseite
Tragschienen
EIA-310-E
Anzahl Türen
2
Anzahl der Höheneinheiten
42
Anzahl Höheneinheiten
42U
Profilschienentyp
Anlassen
RAL-Nummer
9005
Verschlusssystem der hinteren Tür
Zwei-Punkt
Werkstoff hintere Tür
Stahl
Seitenplatten
Ja
Besondere Merkmale
Voll ausgestattet: Inklusive Kabelbürste oben, 2x 150mm Kabel und PDU manager, verstellbare Füße, Rollen, Erdungskit und Verbindungskit
Oberflächenbeschaffenheit
pulverbeschichtet
Lüftungstyp
Passiv
Typ
Rack
Abdeckung/Tür Typ
Perforierte Tür
Ausstattung:
Rückseitige Tür
Seitenwand
Dachplatte
Earthing
Haustür
Schutzart
IP20
Integrierte Funktionalität
Zerlegbar
Rollen
ja

Produktspezifikation exportieren