Dokument herunterladen () von 20

RC100 316SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, 316 stainless steel, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100 316SS
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.53 in
Product Width
1.53 in
Product Weight
0.25 lb
UPC
662277030984

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
316 stainless steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Rigid

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.