Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, Vorne angeschlossen, weiß, Sicherungseinsätze TF, DD und M09-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RS200HWH
|
| Produkt Länge/Tiefe |
139 mm
|
| Produkthöhe |
215 mm
|
| Produktbreite |
69 mm
|
| Produktgewicht |
2232 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| EAN |
5996516025024
|
| UPC |
051712418751
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
| Ausführung |
Red Spot
|
| Anschlusstechnik |
Frontanschluss
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Sicherungstyp |
DD
TF |