Dokument herunterladen () von 20

RS20LOCK

Eaton Bussmann Series Niederspannung verriegelbare Red Spot-Einsätze gemäß britischem Standard, 20A, Ohne Anzeige, Sicherungszubehör

Listenpreis EUR20.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
RS20LOCK
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
22.4 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
EAN
5027590355568
UPC
051712392600

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.