Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

SY085080BR30A

Eaton Modell 85-Siebkorbfilter, Y-Siebkorbfilter, 8 #85 150#RF CSTL W/ 1/8P SSTL SCHIRM, Guss, C-Stahl, 20 bar, ANSI-Flansch 8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Modell 85, Y-Sieb
Katalognummer
SY085080BR30A
Produkt Länge/Tiefe
343 mm
Produkthöhe
679 mm
Produktbreite
549 mm
Produktgewicht
109 kg
Zertifikat(e)
CRN Stamp

Produktspezifikationen

Konfiguration
Y-Sieb
Herstellerungsstil
Guss
Anzahl der Körbe
1
Dichtungsmat.
Asbestfrei
Konstr.druck – max.
20 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
ANSI-Flansch
Material
Karbonstahl
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
8"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.