Dokument herunterladen () von 20

TP738

Eaton Crouse-Hinds series Square Surface Cover, 4-11/16", Raised surface, Steel, For one ground fault interrupter, 9.0 cubic inch capacity

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square surface cover
Catalog Number
TP738
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.45 lb
UPC
786189107388

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For one ground fault interrupter
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
9 cubic in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.