Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 1000 A, AC 660 V, DC 300 V, V88/D1, 102 x 200 mm, gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TXU1000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
57 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| EAN |
5027590337618
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Sicherungstyp |
TXU
|