Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

UNY105 SA

Eaton Crouse-Hinds series UNY union, Rigid/IMC, Male, Copper-free aluminum, Group B rated, 1/2"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNY union
Catalog Number
UNY105 SA
Product Length/Depth
2.47 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.15 lb
UPC
782274101965

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Group B rated
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Gender
Male
Trade size
1/2"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.